(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หลอดไฟ Hica, ชนิดให้ความถูกต้องของสีตามมาตรฐาน, หลอดโซเดียมแรงดันสูง, แบบบอล, ชนิดการแสดงผลสูง

หลอดไฟ Hica, ชนิดให้ความถูกต้องของสีตามมาตรฐาน, หลอดโซเดียมแรงดันสูง, แบบบอล, ชนิดการแสดงผลสูง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ใช้ เฉพาะด้าน บัลลาสต์เฉพาะ เข้ากันไม่ รองรับการใช้งาน กับบัลลาสต์ เฉพาะด้าน แสง Hica (ความเข้มสูง) ใช้ในอุณหภูมิแวดล้อม -40°C ถึง +40°C การรักษาเสถียรภาพใช้เวลาประมาณ 15 นาที และการรีสตาร์ทจะใช้เวลาประมาณ 5 นาที สามารถ คลองเลื่อย ทิศทาง ระบบไฟส่องสว่าง ได้อย่างอิสระ * ตรวจสอบว่าบัลลาสต์ เฉพาะด้าน ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เลิก ผลิตภัณฑ์ ก่อนใช้งาน
  • เริ่ม :
    ฿ 13,354.23 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
K-HICA150BFG/N SALE
K-HICA150BG/N SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด
(LM)
ชนิด JAN Code ความยาวศูนย์แสง
(mm)
จำนวน

฿ 13,610.95

฿ 11,106.54

LIGHT BULB 1 ชิ้น ขอราคา 6,200 150 W, ชนิดการแพร่กระจาย 4549077398444 - 1 ชิ้น

฿ 13,354.23

฿ 10,897.05

LIGHT BULB 1 ชิ้น ขอราคา 6,400 150 วัตต์ ชนิดใส 4549077398468 115 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    หลอดไฟ, โคมไฟ
  • รุ่น
    อื่น ๆ
  • แหวน ปาก
    E26
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง ด้านนอก: 125
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    177
  • อายุการใช้งาน(ชั่วโมง)
    9,000
  • แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V)
    100
  • อุณหภูมิสี(K)
    2,500
  • ดัชนี ค่าดัชนีชี้วัดความถูกต้องของสี เฉลี่ย(Ra)
    85
  • กระแสไฟฟ้า เข้าพิกัด(A)
    1.9
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไฟของหลอด ไฟ(W)
    150
  • มวล(ก.)
    115
  • รวมถึงปรอท
    Y
  • จำนวน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ค่าดัชนีชี้วัดความถูกต้องของสี หลอดโซเดียมความดันสูง รุ่นมาตรฐาน พร้อมความ ความดัน ไอโซเดียมที่สูงขึ้นในขณะที่ ไฟส่องสว่าง
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ ที่สร้าง ระบบไฟส่องสว่าง สีอบอุ่นที่คล้ายกับหลอด หลอดไฟ ที่มี ค่าดัชนีชี้วัดความถูกต้องของสี ที่ดีและสีสันสดใส ประสิทธิภาพสูงกว่า หลอดไฟ ทั่วไปของผู้ผลิตประมาณ 2.5 เท่า (ประเภทการเรนเดอร์ ค่าดัชนีชี้วัดความถูกต้องของสี สูง / 150 วัตต์) และอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 9,000 ชั่วโมงทำให้ ผลิตภัณฑ์ นี้ประหยัดต้นทุนได้สูง

รหัสรุ่น
K-HICA150BFG/N SALE
K-HICA150BG/N SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด
(LM)
ชนิด JAN Code ความยาวศูนย์แสง
(mm)
จำนวน

฿ 13,610.95

฿ 11,106.54

LIGHT BULB 1 ชิ้น ขอราคา 6,200 150 W, ชนิดการแพร่กระจาย 4549077398444 - 1 ชิ้น

฿ 13,354.23

฿ 10,897.05

LIGHT BULB 1 ชิ้น ขอราคา 6,400 150 วัตต์ ชนิดใส 4549077398468 115 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

หลอดโซเดียมความดันสูงให้แสง ค่าดัชนีชี้วัดความถูกต้องของสี รุ่นมาตรฐาน , ชนิดลูกกลม, ชนิดให้แสงสูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง