(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หลอดไฟมัลติฮาโลเจน, ชนิด SC, แสงส่องลงด้านล่าง, ชนิด S / ชนิดไฟส่องสว่าง มีบัลลาสต์เฉพาะ

หลอดไฟมัลติฮาโลเจน, ชนิด SC, แสงส่องลงด้านล่าง, ชนิด S / ชนิดไฟส่องสว่าง มีบัลลาสต์เฉพาะ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ใช้ เฉพาะด้าน บัลลาสต์เฉพาะ ใช้ในอุณหภูมิแวดล้อม -20°C ถึง +40°C การรักษาเสถียรภาพใช้เวลาประมาณ 8 นาที และการรีสตาร์ทจะใช้เวลาประมาณ 13 นาที หลีกเลี่ยงการมองตรงไปยังหลอดไฟเมื่อทำงานเป็นเวลานานเมื่อวางหลอดไฟไว้ใกล้ ๆ มิฉะนั้น คุณอาจถูกไฟลวกหรือดวงตาของคุณอาจได้รับบาดเจ็บ
  • เริ่ม :
    ฿ 13,442.15 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
M1000B/BUSC/N SALE
MF1000B/BHSC/N SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด
(LM)
ชนิด อุณหภูมิสี
(K)
ดัชนี ค่าดัชนีชี้วัดความถูกต้องของสี เฉลี่ย
(Ra)
JAN Code ความยาวศูนย์แสง
(mm)
จำนวน

฿ 13,442.15

฿ 10,968.79

LIGHT BULB 1 ชิ้น ขอราคา 115,000 1,000 วัตต์ ชนิดใส 3,700 63 4549077399304 245 1 ชิ้น

฿ 13,996.03

฿ 11,420.76

LIGHT BULB 1 ชิ้น ขอราคา 97,000 1,000 W ชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 3,500 60 4549077398604 - 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    หลอดไฟ, โคมไฟ
  • รุ่น
    อื่น ๆ
  • แหวน ปาก
    E39
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง ด้านนอก: 180
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    390
  • อายุการใช้งาน(ชั่วโมง)
    9,000
  • แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V)
    250
  • กระแสไฟฟ้า เข้าพิกัด(A)
    4.3
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไฟของหลอด ไฟ(W)
    1,000
  • มวล(ก.)
    530
  • รวมถึงปรอท
    Y
  • จำนวน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หลอดไฟฮาโลเจนแบบมัลติ หลอดไฟฮาโลเจน ประสิทธิภาพสูงที่ใช้แสงที่สร้างจากโซเดียมและสแกนเดียม
· ประสิทธิภาพสูง ( ระบบไฟส่องสว่าง ลง 400 วัตต์) ที่มากกว่าหลอดปรอทของผู้ผลิตประมาณ 1.7 เท่า ทำให้เหมาะสำหรับโคมไฟเพดานในร้านค้าที่มีเพดานสูง โรงงาน สนามกีฬา ฯลฯ รวมทั้งสำหรับฉาย ระบบไฟส่องสว่าง เช่น สำหรับการแข่งขันกลางแจ้ง เหตุการณ์, บริเวณโรงเรียน, ฯลฯ.

รหัสรุ่น
M1000B/BUSC/N SALE
MF1000B/BHSC/N SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด
(LM)
ชนิด อุณหภูมิสี
(K)
ดัชนี ค่าดัชนีชี้วัดความถูกต้องของสี เฉลี่ย
(Ra)
JAN Code ความยาวศูนย์แสง
(mm)
จำนวน

฿ 13,442.15

฿ 10,968.79

LIGHT BULB 1 ชิ้น ขอราคา 115,000 1,000 วัตต์ ชนิดใส 3,700 63 4549077399304 245 1 ชิ้น

฿ 13,996.03

฿ 11,420.76

LIGHT BULB 1 ชิ้น ขอราคา 97,000 1,000 W ชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 3,500 60 4549077398604 - 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

หลอดไฟฮาโลเจน หลายดวง , ชนิด SC, ระบบไฟส่องสว่าง ลง , ชนิด S / ชนิด ระบบไฟส่องสว่าง เฉพาะด้าน บัลลาสต์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง