(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ งานเซาะร่อง หรือการตัด คอนกรีต บล็อกอิฐและหินชนวนทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·การตัดที่รวดเร็ว
[สเปค]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.:105 มม
·ความหนา ใบมีดลบคม:1.8 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางรู:ø20มม. (รวม แหวน:ø15มม.)
· อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน:14,500 นาที - 1
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ใบตัดเพชร | รุ่น ล้อ | ประเภทเซกเมนต์ | ใช้ | คอนกรีต และปูน |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 105 | ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 1.8 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 20 (รวม แหวน:15) |
ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) | 150 (H) × 130 (W) × 6 (D) | น้ำหนัก(ก.) | 103 | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) | 14,500 |
JAN Code | 4907052362086 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1305744 ในชุด หัวตัดเพชรส่วน 105 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง