(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
GZ-701 |
GZ-702 |
GZ-703 |
GZ-704 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ความสว่าง (LM) |
วัตถุประสงค์พิเศษ | ความสว่าง (LM) |
ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | เวลา ระบบไฟส่องสว่าง ปฏิบัติ (ชั่วโมง) |
รหัสของทรัสโก้ | สเปค | รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) |
มวล (ก.) |
วัสดุ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,219.00 |
LED WORKING LIGHT GANZ SERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | LED | 100 | ป้องกันหยดน้ำ | 100 | - | - | - | 5 ชม. (แสงด้านบน) / 5 ชม. ( โหมด) / 2.5 ชม. ( โหมด สูง) | 859-7043 | IP54 | 3.7 V 600 mah li- ประจุไฟฟ้า ถ่านชาร์จ (รวมอยู่ด้วย) | 1 ×ซัง LED อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง, 1 ×ประเภท ชิป IC LED สีขาว | 3 | 52 | - | สายไฟ ชาร์จ | ||
฿ 1,753.00 |
LED WORKING LIGHT GANZ SERIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | LED | 250 | ป้องกันหยดน้ำ | 250 | - | - | - | 8 ชม. (ไฟบนสุด) / 8 ชม. ( โหมด) / 3 ชม. ( โหมด สูง) | 859-7044 | IP54 | 3.7 V 1200 mah li- ประจุไฟฟ้า ถ่านชาร์จ (รวมอยู่ด้วย) | 1 ×ซัง LED อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง, 1 ×ประเภท ชิป IC LED สีขาว | 4 | 91 | - | สายไฟ ชาร์จ, อะแดปเตอร์ AC | ||
฿ 4,138.00 |
WORKLIGHTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | 500 | 35 | 12.2 | 285 | 3 (โหมด ความเข้มแสงหลัก), 12 ชั่วโมง (ไฟบน) | 859-7045 | - | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ถ่านชาร์จ 3.7 V (แบบฝัง) | - | - | 128 | ตัวผลิตภัณฑ์: เรซิ่น ABS/ อะลูมิเนียม | - | ||
฿ 6,082.00 |
WORKLIGHTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | - | - | 700 | 35 | 12.8 | 359 | 3 (โหมด ความเข้มแสงหลัก), 18 ชั่วโมง (ไฟบน) | 859-7046 | - | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ถ่านชาร์จ 3.7 V (แบบฝัง) | - | - | 234 | ตัวผลิตภัณฑ์: เรซิ่น ABS/ อะลูมิเนียม | - |
[คุณสมบัติ]
·ไฟทำงานบางเฉียบที่สามารถสลับระหว่างไฟด้านบนที่ทำหน้าที่เป็นสปอตไลท์และไฟหลักที่ให้แสงสว่างในพื้นที่ขนาดใหญ่
·รวมไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ที่ระบุสถานะการชาร์จ
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ที่ระบุการชาร์จโดยการกะพริบ
·ไฟ LED การปล่อยออกของผิว มีพื้นที่ส่องสว่างกว้าง
·ทนต่อการตก 1 เมตร
·มี แม่เหล็ก พื้นผิว ด้านหลัง
[วัสดุ]
· ตัวเครื่อง: เรซิ่น ABS, อะลูมิเนียม
รหัสรุ่น |
---|
GZ-701 |
GZ-702 |
GZ-703 |
GZ-704 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ความสว่าง (LM) |
วัตถุประสงค์พิเศษ | ความสว่าง (LM) |
ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | เวลา ระบบไฟส่องสว่าง ปฏิบัติ (ชั่วโมง) |
รหัสของทรัสโก้ | สเปค | รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) |
มวล (ก.) |
วัสดุ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,219.00 |
LED WORKING LIGHT GANZ SERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | LED | 100 | ป้องกันหยดน้ำ | 100 | - | - | - | 5 ชม. (แสงด้านบน) / 5 ชม. ( โหมด) / 2.5 ชม. ( โหมด สูง) | 859-7043 | IP54 | 3.7 V 600 mah li- ประจุไฟฟ้า ถ่านชาร์จ (รวมอยู่ด้วย) | 1 ×ซัง LED อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง, 1 ×ประเภท ชิป IC LED สีขาว | 3 | 52 | - | สายไฟ ชาร์จ | ||
฿ 1,753.00 |
LED WORKING LIGHT GANZ SERIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | LED | 250 | ป้องกันหยดน้ำ | 250 | - | - | - | 8 ชม. (ไฟบนสุด) / 8 ชม. ( โหมด) / 3 ชม. ( โหมด สูง) | 859-7044 | IP54 | 3.7 V 1200 mah li- ประจุไฟฟ้า ถ่านชาร์จ (รวมอยู่ด้วย) | 1 ×ซัง LED อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง, 1 ×ประเภท ชิป IC LED สีขาว | 4 | 91 | - | สายไฟ ชาร์จ, อะแดปเตอร์ AC | ||
฿ 4,138.00 |
WORKLIGHTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | 500 | 35 | 12.2 | 285 | 3 (โหมด ความเข้มแสงหลัก), 12 ชั่วโมง (ไฟบน) | 859-7045 | - | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ถ่านชาร์จ 3.7 V (แบบฝัง) | - | - | 128 | ตัวผลิตภัณฑ์: เรซิ่น ABS/ อะลูมิเนียม | - | ||
฿ 6,082.00 |
WORKLIGHTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | - | - | 700 | 35 | 12.8 | 359 | 3 (โหมด ความเข้มแสงหลัก), 18 ชั่วโมง (ไฟบน) | 859-7046 | - | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ถ่านชาร์จ 3.7 V (แบบฝัง) | - | - | 234 | ตัวผลิตภัณฑ์: เรซิ่น ABS/ อะลูมิเนียม | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
GZ-701 |
- แสงบาร์ประเภทการทำงาน - กันฝุ่นกันน้ำ (IP54) และ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก 1 เมตร - รุ่น USB ที่ชาร์จไฟได้ |
สเปค
|
GZ-702 |
- แสงบาร์ประเภทการทำงาน - กันฝุ่นกันน้ำ (IP54) และ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก 1 เมตร - รุ่น USB ที่ชาร์จไฟได้ |
สเปค
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง