(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การเคลือบ DUARISE
· ให้การหล่อลื่นดีเยี่ยม พร้อมคุณสมบัติความทนทานต่อการสึกหรอและความทนทานต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันในอุณหภูมิสูงที่ดีเยี่ยม โครงสร้างคอมโพสิตหลายขั้นช่วยป้องกันการแตกร้าวจากความร้อน
ผิวเคลือบที่มีความเรียบช่วยเพิ่มเที่ยงตรงในการกัดผิว
ฟันมุมบวกที่มีความคมดีเยี่ยมช่วยลดแรงต้านการตัด
รูปทรงฟันที่ให้ทั้งความแข็งแรงของเครื่องมือและประสิทธิภาพในการคายเศษ ช่วยให้การตัดเฉือนมีความเสถียรและลดการเกิดครีบ
ใช้รูปทรงปลายนำแบบแปรผันและการแบ่งส่วนที่ไม่เท่ากัน เพื่อการตัดเฉือนที่มีความเสถียรและประสิทธิภาพสูง
ร่อง!
มีแทบจะไม่ขรุขระใด ๆ ร่อง
ชิป IC
AE-VMS สามารถทำให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงโดยเกิดครีบน้อยที่สุด แม้ในการกัดร่องที่ความลึก 10 มม.
ประสิทธิภาพที่มั่นคง
แรงตัดต่ำ
• มุม คราด บวกที่คมช่วยลดแรงตัด
•ฟลุตรูปแบบใหม่ที่มีความแข็งแกร่งของเครื่องมือสูงและคุณสมบัติในการคายเศษที่ยอดเยี่ยมช่วยให้การกัดมีเสถียรภาพและลดการเกิดครีบ
แรงตัดลดลง 10% เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ประสิทธิภาพสูง
การปราบปรามการสั่นสะเทือน
ระยะห่างของ ฟัน ไม่เท่ากันและรูปทรงของตะกั่วแปรผันทำให้การกัดมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพสูง
คุณภาพ พื้นผิว เหนือกว่า
การ การเคลือบผิว DUARISE
การปราบปรามการสร้างความร้อน
การยับยั้งการสร้างความร้อนในการตัดช่วยลดการสึกหรอของ เครื่องมือ
ความหยาบพื้นผิวหลังการกัด 11.2 ม.
สภาพเครื่องมือหลังกัด 156.8 ม.
ประสิทธิภาพที่มั่นคง
ร่อง
ประสิทธิภาพที่มั่นคง
ประสิทธิภาพที่มั่นคงแม้ในการเจาะช่อง
เปรียบเทียบการสึกหรอหลังการกัด 68.6 ม.
ประสิทธิภาพสูง
ชิป IC Slotting ความเร็วสูง
Long Life เครื่องมือ
การ การเคลือบผิว DUARISE ช่วยให้การสึกหรอของ เครื่องมือ สม่ำเสมอ
เปรียบเทียบการสึกหรอหลังการกัด 196 ม.
การกัดด้านลึก
พื้นผิวที่ดีเยี่ยมโดยไม่ต้องพูดพล่อย
รหัสสินค้า |
---|
AE-VMS3 |
AE-VMS4 |
AE-VMS5 |
AE-VMS6 |
AE-VMS8 |
AE-VMS10 |
AE-VMS12 |
AE-VMS-16 |
AE-VMS-20 |
AE-VMS-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 678.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 6 | 60 | 8555830 | ||
฿ 783.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 11 | 6 | 60 | 8555840 | ||
฿ 783.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 13 | 6 | 60 | 8555850 | ||
฿ 910.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 6 | 60 | 8555860 | ||
฿ 1,683.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 8 | 70 | 8555880 | ||
฿ 2,257.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 10 | 80 | 8555900 | ||
฿ 2,827.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 12 | 90 | 8555920 | ||
฿ 4,560.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 16 | 100 | 8555960 | ||
฿ 6,607.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 40 | 20 | 110 | 8556000 | ||
฿ 11,132.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 25 | 120 | 8556010 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | มุมบิด (θ) | สายนำไฟฟ้า ไม่สม่ำเสมอ | มุมเอียงของฟันเกลียว 2 | 37 ถึง 40° |
การเคลือบผิว (2) | การเคลือบ DUARISE | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง