(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ปริมาณการยื่นออกมาของเม็ด สารขัดถู มีขนาดใหญ่และมีความสามารถในการ งานลับคม/งานเจียรไน ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
14301 |
14302 |
14311 |
14312 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวเพชร / ความยาวของหินเจียร (มิลลิเมตร) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,866.36 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 1 | ||
฿ 3,614.00 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.25 | 1 | ||
฿ 3,440.00 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 1 | ||
฿ 3,614.00 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.25 | 1 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | แถบอิเล็กโทรด | ชนิด | วัตถุ เดียว | ขนาดอนุภาค(#) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบน | วัสดุ/ สารขัดถู | เพชร | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 46 |
เม็ดสารขัดถู | เพชร | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 20,000 | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง