(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม : 3/8"
· ความยาวเต็ม: 310 mm
· ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลด: 300 รอบต่อนาที
· ปริมาณการใช้ลม: 99 ลิตร/นาที
· ความดัน ใช้งาน : 0.63 MPa
· ช่วง แรงบิด : 7 ถึง 88 N⋅m
· ทาง เต้าเสียบ: NPT 1/4"
· น้ำหนัก: 1.35 กก.
สามารถหมุนไปข้างหน้าและถอยหลังได้
· ใช้ ปั๊มลม: 1.5 ถึง 2.2kw
· แรงบิดสูงสุด: 95 N⋅m
· ความจุ (เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว ): 10 mm
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA157DC-3 ในชุด (3/8) ประแจขันฟรี ลม (เดือย) EA157DC-3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง