(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

กล้องป้องกันอาชญากรรม (สำหรับในอาคาร) (คุณภาพของภาพสูง)EA864CD-97

กล้องป้องกันอาชญากรรม (สำหรับในอาคาร) (คุณภาพของภาพสูง)EA864CD-97

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA864CD-97

รหัสรุ่น
EA864CD-97
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 22,179.00

ANTI CRIME APPLIANCE 1 ชิ้น 15 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับกลางแจ้ง (IP67)
·ด้วย เซนเซอร์ CDS จะ ฉายรังสีอินฟราเรดโดยอัตโนมัติในเวลากลางคืน
· พาวเวอร์ซัพพลาย:12 โวลต์ DC
·ขนาดกล้อง:69.4 × 79 × 155 (L) มม
·น้ำหนักกล้อง:380 ก
· มาตรฐาน AHD
· อุปกรณ์เสริม:หม้อแปลงกระแสสลับ, สายไฟ 20 ข้อต่อฟิตติ้ง
·สนามยิงปืน:72 ° (แนวนอน)
·พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ:130 ล้านพิกเซล
·ระยะการฉายรังสีอินฟราเรด:ประมาณ 15 ม
·คุณภาพของภาพสูง
·ประเภทการมองเห็นกลางคืนในเวลากลางคืน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA864CD-97

รหัสรุ่น
EA864CD-97
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 22,179.00

ANTI CRIME APPLIANCE 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1