(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

กล้องป้องกันอาชญากรรม (สำหรับภายในอาคาร) (คุณภาพของภาพสูงเป็นพิเศษ)EA864CD-93A

กล้องป้องกันอาชญากรรม (สำหรับภายในอาคาร) (คุณภาพของภาพสูงเป็นพิเศษ)EA864CD-93A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA864CD-93A

รหัสรุ่น
EA864CD-93A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 22,830.00

ANTI CRIME APPLIANCE 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับกลางแจ้ง (IP66)
· อุปกรณ์จัดการภาพ:1 / 2.7 นิ้ว 2.1 ล้านพิกเซล aptina CMOS
·วิธีการสแกน:วิธีการสแกนแบบโปรเกรสซีฟ
· เอาต์พุต ภาพ:เอาต์พุต AHD / 1080P (25/30), CVBS (เอาต์พุต ) 1.0vp-p / 75Ω, BNC ※ คลองเลื่อย สลับ เอาต์พุต AHD / CVBS ด้วย UTC
·พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ:1928 (H) x 1088 (V) 210 ล้านพิกเซล
·ความสว่างต่ำสุด:0 ลักซ์ (IR:บน)
· เลนส์:f3.6 mm / มุม f1.8horizontal 80 ° / มุม 59 °
·กลางวันและกลางคืน:การเลือกสี / ขาวดำ / อัตโนมัติ / ภายนอกระยะการฉายรังสีอินฟราเรด:20 ม. / ชุดกรอง ตัด IR
·ความไวของอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น:อัตโนมัติ (ตั้งค่าได้สูงสุด x 2 ถึง x 30) / การเลือกปิด
· D-WDR:อัตโนมัติ / เปิด / ปิดการเลือก
· อุปกรณ์ควบคุม UTC:เป็นไปได้
· พาวเวอร์ซัพพลาย:12 โวลต์ DC ± 10%
·การบริโภค กระแสไฟฟ้า:ปกติ 100 ma / ที่ IR 395 mA (สูงสุด 400 mA)
·เงื่อนไขการใช้งาน:-30 ℃ถึง + 40 ℃ / 80% RH หรือน้อยกว่า
·ขนาด:82 (W) × 209 (D) × 84 (H) มม. (รวมส่วน เหล็กยึด )
·น้ำหนัก:462 กรัม (รวมส่วน เหล็กยึด )
· อุปกรณ์เสริม:หม้อแปลงกระแสสลับ (12 V DC / 1 A), สายไฟ 20 ม., ขั้วต่อการแปลง BNC / RCA

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA864CD-93A

รหัสรุ่น
EA864CD-93A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 22,830.00

ANTI CRIME APPLIANCE 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1