(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า ที่มี ฟังก์ชั่น ตรวจจับแรงดันไฟฟ้าการนำไฟฟ้าอัตโนมัตินี้สามารถวัดได้แม้กระทั่งรูปคลื่นที่บิดเบี้ยวด้วย ระบบ RMS และมีฟังก์ชันตรวจจับ กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้า 2 ประเภท แบบ หน้าสัมผัส และ ไม่สัมผัส เพื่อป้องกันอุบัติเหตุสะดุด
รหัสสินค้า |
---|
61-3516-22 |
62-0854-81 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รายละเอียด | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,557.00 | DIGITAL MULTIMETER | 1 ชิ้น | 19 วัน | ไฟฟ้ากระแสตรง / กระแสไฟฟ้า การเลือกปฏิบัติโดยอัตโนมัติ | เครื่องทดสอบ สลักเกลียว | - | ||
฿ 12,280.00 | DIGITAL MULTIMETER | 1 ชิ้น | 19 วัน | การสอบเทียบทั่วไป (พร้อมเอกสาร ISO 3 ฉบับ): ใบรับรองการตรวจสอบย้อนกลับ รายงานการทดสอบ ใบรับรองการสอบเทียบ | สลักเกลียว เทสเตอร์ เอกสารสอบเทียบ 3 ฉบับ (การสอบเทียบใหม่) | ไฟฟ้ากระแสตรง / กระแสไฟฟ้า การเลือกปฏิบัติโดยอัตโนมัติ |
กำลังโหลด …
พาวเวอร์ซัพพลาย | LR03 (อัลคาไลน์ AAA) × 2 | ขนาด / น้ำหนัก | สูง 130 × กว้าง 90 × ลึก 30 มม. / ประมาณ 205 ก | ACV | 999.9V |
---|---|---|---|---|---|
DCV | 999.9V | การนำง่าย | เสียงกริ่งตั้งแต่ 20 k ถึง 500 kΩ หรือน้อยกว่า | การตรวจจับแรงดันไฟฟ้า | กราฟแท่งและเสียงขาดช่วงที่ประมาณ 60 V AC หรือสูงกว่า (แชร์ 50/60 Hz) |
อุปกรณ์เสริม | สายวัด สายนำไฟฟ้า (สีดำ), หัวโพรบ (แดงดำ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง