(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ซีรีส์ DCM นี้ติดตั้ง เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า สำหรับทั้งไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรง มีเสียงสัญญาณความต่อเนื่องและ ฟังก์ชั่นแสดงผลแบบค่าสัมพัทธ์ และยังสามารถเชื่อมต่อสายวัดทดสอบสำหรับการวัดได้อีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
61-3378-41 |
62-0854-41 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รายละเอียด | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,087.00 | CLAMP METER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | DC/AC ใช้คู่ | ||
฿ 15,112.00 ฿ 12,089.60 | CLAMP METER | 1 ชิ้น | 19 วัน | การสอบเทียบทั่วไป (พร้อมเอกสาร ISO 3 ฉบับ): ใบรับรองการตรวจสอบย้อนกลับ รายงานการทดสอบ ใบรับรองการสอบเทียบ | DC/AC dual use, 3 เอกสารสอบเทียบ (การสอบเทียบใหม่) |
กำลังโหลด …
พาวเวอร์ซัพพลาย | LR03 (อัลคาไลน์ AAA) × 2 | ขนาด / น้ำหนัก | สูง 193 × กว้าง 50 × ลึก 28 มม. / ประมาณ 230 กรัม | ตัวต้านทาน | 400Ω |
---|---|---|---|---|---|
ACA | 40/400A | DCA | 40/400A | ACV | 400/600V |
DCV | 400/600V | เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวนำ แคลมป์ยึด | ø 25mm | การนำความร้อน | เสียงกริ่งที่ประมาณ 40 Ω หรือน้อยกว่า แรงดันไฟเปิดประมาณ 1.5 V |
อุปกรณ์เสริม | สายวัดทดสอบ , เคส สายนำไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง