(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
61-0173-48 |
61-0173-49 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | วัสดุเคส | วัสดุซีล | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
มิติ (mm) |
วัสดุ กระดาน | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 181,489.00 ฿ 149,456.19 |
IMMERSION TYPE VIBRATOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | SUS304 | - | 11 | 350(W)×200(D)×75(H)mm | - | ตัวสะท้อนเสียง ชนิดจุ่ม | ||
฿ 165,933.00 ฿ 136,645.83 |
ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | EPDM เสื้อ = 3 mm | 8 | 390 (W) × 240 (D) × 57 (H) mm t = 2.5 mm | SUS304 | ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ไดอะแฟรม |
นี่คือ เครื่องจักร ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค กในซีรีส์ WSC ที่ลดการทำความสะอาดที่ไม่สม่ำเสมอและประหยัดพลังงานด้วยวิธีสั่นแบบ FM + PM และไม่ต้องปรับ ออสซิลเลเตอร์ เมื่อเปลี่ยนด้วยชุดสั่นสะเทือนที่มี สเปค เดียวกัน ทำให้ งานซ่อมบำรุง ง่าย
รหัสรุ่น |
---|
61-0173-48 |
61-0173-49 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | วัสดุเคส | วัสดุซีล | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
มิติ (mm) |
วัสดุ กระดาน | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 181,489.00 ฿ 149,456.19 |
IMMERSION TYPE VIBRATOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | SUS304 | - | 11 | 350(W)×200(D)×75(H)mm | - | ตัวสะท้อนเสียง ชนิดจุ่ม | ||
฿ 165,933.00 ฿ 136,645.83 |
ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | EPDM เสื้อ = 3 mm | 8 | 390 (W) × 240 (D) × 57 (H) mm t = 2.5 mm | SUS304 | ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ไดอะแฟรม |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง