(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· สามารถตัดโดยใช้ หินขัด แบบถ้วย การตัด อะลูมิเนียม และ การขัดเงา โดยใช้ถ้วย rabin ได้
[อุปกรณ์เสริม] | ถ้วย หินขัด (#60, ⌀30) × 1 ชิ้น, ถ้วย rabin (#80, ⌀30) × 1 ชิ้น , ที่ โฮลเดอร์ แผ่นดิสก์ (⌀30) × 1 ชิ้น , แผ่นดิสก์ กระดาษ (#60, #80, #120, # 180, #320) × อันละ 3 ชิ้น, ประแจ ขาพิน × 1 ชิ้น | น้ำหนัก (กรัม.) | 140 | หัว | 90°·120° |
---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน | 25,000 นาที⁻¹ | ปริมาณการใช้อากาศ | 0.2 ลบ.ม./นาที | ระบบ ไอเสีย | ด้านหลัง |
ความดันลม | 0.4 ถึง 0.6 Mpa | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ อากาศ | 2 นาที (1/4 นิ้ว) | chucking (จุด) | M7×0.75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง