1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเจียรแบบใช้ลม ขนาดเล็ก DOTCO 146 × 17 มม. 60,000 นาที - 1

GENERAL TOOLS

เครื่องเจียรแบบใช้ลม ขนาดเล็ก DOTCO 146 × 17 มม. 60,000 นาที - 1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 39,854.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากมีขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา จึงสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของ เครื่องมือ ได้ง่ายและสามารถทำงานได้แม้ในที่ลึก
· ทำจาก สเตนเลส และ ทองเหลือง และมีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
· สามารถปรับความเร็วได้อย่างต่อเนื่องด้วย อุปกรณ์ควบคุม คันเร่ง แกนหมุน
· มาพร้อมกับ คอลเลท พิเศษที่มี งานละเอียด สูง และการทำงานที่ราบรื่นเป็นไปได้และ โหลดไฟฟ้า ของเครื่องตัดมีขนาดเล็ก
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· รหัสรุ่น/ Part number: 10R
· ขนาด (มม.): 146 × 17
·น้ำหนัก (g): 100
· อัตราเร็วในการหมุน: 60,000 นาที⁻¹
· ระบบ ไอเสีย : ด้านหลัง
· ความดันลม: 0.4 ถึง 0.6 MPa
· เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง : 75 dBA
· ระยะชัก: 3 มม.
· ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ อากาศ: 6.06 มม. (1/4 นิ้ว)

รหัสสินค้า
3-5522-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 39,854.11

GENERAL TOOLS 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-5522-01 ในชุด เครื่องเจียรแบบใช้ลม ขนาดเล็ก DOTCO 146 × 17 มม. 60,000 นาที - 1