(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ข้อ ข้อต่อ ลมสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ โดยมีการระบายอากาศด้านหน้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· รหัสรุ่น/ Part number: PWG-2590
· ขนาด (มม.): 140 × 40
· น้ำหนัก (กรัม): 600
· อัตราเร็วในการหมุน: 22,000 นาที - 1
· ระบบ ไอเสีย : ด้านหน้า
· ความดันลม: 0.4 ถึง 0.65 MPa
· ปริมาณการใช้อากาศ: 0.3 ลบ.ม./นาที
· คอลเลท: 6 mm
· ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ อากาศ: 6.06 มม. (1/4 นิ้ว)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-5521-01 ในชุด เครื่องเจียรแบบใช้ลม สำหรับงาน AXEL 140 × 40 มม. 22,000 นาที - 1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง