(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
金象 片手ねじり鎌 鋼付

金象 片手ねじり鎌 鋼付

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 150318

รหัสรุ่น
150318
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 393.34

GARDENING SUPPLIES 1 ชิ้น 1 วัน

รายละเอียดสินค้า

【特長】
・刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。
【用途】
・草削り作業。
【商品仕様】
・全長(mm):310
・刃長(mm):120
・刃幅(mm):46
・JANコード:4960517150314
・トラスココード:780-7830
・質量:200g
【材質/仕上】
・頭部:スチール
・柄部:天然木

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 150318

รหัสรุ่น
150318
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 393.34

GARDENING SUPPLIES 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1