(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
078997 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 3,905.83 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 40 วัน |
【特長】
・頭部は焼入れ済みで強度を高め、摩耗に強いです。
・焼戻しを施しているため、弾力性も向上しています。
【用途】
・竹の子掘り。
・配管作業に。
【商品仕様】
・全長(mm):1050
・先幅(mm):75
・高さ(mm):240
・JANコード:4960517078991
・トラスココード:780-7678
・質量:1.0kg
【材質/仕上】
・頭部:スチール
・柄部:天然木
รหัสรุ่น |
---|
078997 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 3,905.83 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 40 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง