(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

金象 本格派 全鋼 家庭鍬 柄共

金象 本格派 全鋼 家庭鍬 柄共

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 076731

รหัสรุ่น
076731
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,056.67

GARDENING SUPPLY 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

【特長】
・頭部は焼入れ済みで強度を高め、磨耗に強いです。
・焼戻しを施しているため、弾力性も向上しています。
【用途】
・うね上げ、土寄せ作業。
【商品仕様】
・全長(mm):1050
・先幅(mm):120
・高さ(mm):300
・JANコード:4960517076737
・トラスココード:780-7660
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・頭部:スチール
・柄部:天然木

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 076731

รหัสรุ่น
076731
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,056.67

GARDENING SUPPLY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1