(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
076021 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,902.61 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 40 วัน |
【特長】
・頭部に熱処理を施し耐摩耗性に優れています。
【用途】
・泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
【商品仕様】
・全長(mm):900
・先幅(mm):260
・高さ(mm):100
・JANコード:4960517076027
・トラスココード:780-7651
・質量:1.2kg
【材質/仕上】
・頭部:スチール
・柄部:天然木
รหัสรุ่น |
---|
076021 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,902.61 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 40 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง