(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
073892 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,542.73 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน |
【特長】
・頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐摩耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
【用途】
・うね斜面の除草。
【商品仕様】
・全長(mm):1515
・爪長さ(mm):240
・刃渡り(mm):230
・JANコード:4960517402338
・トラスココード:780-7597
・質量:860g
【材質/仕上】
・頭部:ステンレス
・柄部:アルミ合金
รหัสรุ่น |
---|
073892 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,542.73 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง