(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
073890 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,327.38 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 40 วัน |
【特長】
・頭部は焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
【用途】
・うね斜面の除草。
【商品仕様】
・全長(mm):1465
・刃渡り(mm):240
・JANコード:4960517402314
・トラスココード:780-7571
・質量:1000g
【材質/仕上】
・頭部:スチール
・柄部:天然木
รหัสรุ่น |
---|
073890 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,327.38 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 40 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง