(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
073819 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,297.15 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 40 วัน |
【特長】
・頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があります。
・表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています。
【用途】
・落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。
【商品仕様】
・全長(mm):1650
・先幅(mm):210~460
・爪数(本):18
・爪長さ(mm):390
・先幅線材径:2.6mm
・JANコード:4960517073101
・トラスココード:780-7562
・質量:1kg
【材質/仕上】
・頭部線材:鋼線
・柄部:天然木
รหัสรุ่น |
---|
073819 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,297.15 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 40 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง