(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
070677 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 914.90 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน |
【特長】
・アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く軽量です。
【用途】
・うね上げ、土寄せ、うね斜面の除草。
【商品仕様】
・全長(mm):1050
・先幅(mm):115
・高さ(mm):254
・JANコード:4960517070889
・トラスココード:780-7538
・質量:0.82kg
【材質/仕上】
・頭部:スチール
・柄部:アルミ
รหัสรุ่น |
---|
070677 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 914.90 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง