(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ มิเตอร์วัดไฟ แคลมป์ยึด ที่สามารถใช้งานได้สูงสุด 23 kV AC
· 20/600 A AC, คู่มือ 2 ช่วง
· CT เส้นผ่านศูนย์กลางภายในø35มม
· ความละเอียด ขั้นต่ำ:0.01 ก
·ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้:80 ถึง 23 kV AC
·โครงสร้าง ป้องกันหยดน้ำ
·รวม ฟังก์ชั่น เอาต์พุต เครื่องบันทึก
·รวม ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล
รหัสสินค้า |
---|
HCL-9000S-50HZ |
HCL-9000S-60HZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MKK TESTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 802-1198 | ||
฿ 999,999,999.00 | MKK TESTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 802-1199 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์ดิจิตอล | กระแสไฟฟ้า(V) | 23 ก | กระแสไฟฟ้า(ก) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 70 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 48 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 548 ถึง 1,090 |
ความแม่นยำ การวัด | 0 ถึง 400 A: ± 2.5% rdg ± 8dgt / 400 ถึง 600 A: ± 3.0% rdg ± 8dgt | แสดง ความละเอียด(N) | 0.01 A | มวล(ก.) | 800 |
คุณสมบัติ | แคลมป์ มิเตอร์วัดไฟ แคลมป์ยึด ที่สามารถใช้งานได้สูงสุด 23 kV AC | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA × 5 (รวมอยู่ด้วย) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ การวัดสูงสุด (มม.) | 35 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง