1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกโรงงานหยักของ X, ประเภท WBMF, XSWBMF, ที่ โฮลเดอร์

ลูกโรงงานหยักของ X, ประเภท WBMF, XSWBMF, ที่ โฮลเดอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,943.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับงานตกแต่ง พื้นผิว โค้ง เช่น แม่พิมพ์
[ข้อกำหนด]
การเคลือบผิว: การเคลือบผิว X

รหัสสินค้า
XSWBMF1160L
XSWBMF1160M
XSWBMF1160S
XSWBMF1200L
XSWBMF1200M
XSWBMF1200S
XSWBMF1250L
XSWBMF1250M
XSWBMF1250S
XSWBMF1300L
XSWBMF1300M
XSWBMF1300S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D
(φ)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้าน (ℓ2)
(มิลลิเมตร)
ชิป IC ใช้งานได้ ความยาว ใบมีดลบคม ขนาดℓ4
(มิลลิเมตร)

฿ 9,082.45

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 162202070150ZPGU2061080-N1225.5

฿ 8,275.77

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 161802050130ZPGU2061080-N1225.5

฿ 6,943.01

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 16130205080ZPGU2061080-N1225.5

฿ 10,590.58

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 202502580170ZPGU2471100-N1532

฿ 9,608.54

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 202002560140ZPGU2471100-N1532

฿ 7,819.83

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 20140256080ZPGU2471100-N1532

฿ 13,010.60

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 2530032100200ZPGU2876125-N18.536

฿ 11,818.12

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 252203273147ZPGU2876125-N18.536

฿ 9,678.68

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 25150327080ZPGU2876125-N18.536

฿ 16,097.00

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 3035032120230ZPGU3486150-N22.543

฿ 14,623.94

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 302403285155ZPGU3486150-N22.543

฿ 11,853.20

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 30160328080ZPGU3486150-N22.543

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6 การเคลือบผิว การ การเคลือบผิว ของ X