(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA864EH-2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,764.00 |
ANTI CRIME APPLIANCE | 1 ชิ้น | 20 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·พื้นที่ติดตั้งในร่มกึ่งกลางแจ้ง (โครงสร้างกัน ป้องกันหยดน้ำ ง่าย ๆ )
· แรงดันไฟเลี้ยง - 10 ถึง 18 V DC (ขั้วกระแสไฟฟ้า)
·การบริโภค กระแสไฟฟ้า - 25mA หรือน้อยกว่า
·ปริมาณ - 94dB ขึ้นไป (1 เมตรข้างหน้า)
· มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 ถึง 50.5 มม
· วัสดุ- อะลูมิเนียมอัลลอย การหล่อขึ้นรูป ( สีเคลือบชนิดอบ เมลามีน)
·น้ำหนักประมาณ 460 กรัม
·สี - ขาว
รหัสรุ่น |
---|
EA864EH-2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,764.00 |
ANTI CRIME APPLIANCE | 1 ชิ้น | 20 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง