(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
EA815LF-3 |
EA815LF-100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ความสว่าง (LM) |
รูปทรง | พาวเวอร์ซัพพลาย | ความยาวสายไฟ (ม.) |
อื่น ๆ | น้ำหนัก | รายละเอียด 1 | ขนาด | รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย | วัสดุ | พิกัดโหลด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน โฮลเดอร์ | สเปค ขดลวด | พิกัดความถี่ | LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,519.00 |
INDUSTRIAL LIGHTING | 1 ชิ้น | 20 วัน | LED | 120 | ด้วย ตะขอ | AC | 5 | - | 0.55 กก. | ด้วยไม้แขวน ตะขอ หมุนได้ 360° | ø 46×400mm | AC100V | - | - | - | VCTFK0.75 mm2 × 2 แกน × 5 ม | ผสม 50/60 Hz | ไฟ 30 ดวง | ||
฿ 819.00 |
INDUSTRIAL LIGHTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | อื่น ๆ | - | - | - | - | ตัวเลือก | 45g | โฮลเดอร์ พร้อม แม่เหล็ก สำหรับ EA815LF-3, -6 (รวม 2 ชิ้น) | ø 48×53(H)mm | - | เรซิ่น ABS | 0.4 ถึง 0.6 กก | 31mm | - | - | - |
[คุณสมบัติ]
· มี ตะขอ แขวนหมุนได้ 360°
· ไฟ LED ใช้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย น้อยกว่าและมีอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนาน นอกจากนี้ยังมี ตัวยึดแม่เหล็ก สำหรับ ยึดอยู่กับที่ ไฟเข้ากับผนังและติดกับ ขั้ว ด้วย
รหัสรุ่น |
---|
EA815LF-3 |
EA815LF-100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ความสว่าง (LM) |
รูปทรง | พาวเวอร์ซัพพลาย | ความยาวสายไฟ (ม.) |
อื่น ๆ | น้ำหนัก | รายละเอียด 1 | ขนาด | รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย | วัสดุ | พิกัดโหลด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน โฮลเดอร์ | สเปค ขดลวด | พิกัดความถี่ | LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,519.00 |
INDUSTRIAL LIGHTING | 1 ชิ้น | 20 วัน | LED | 120 | ด้วย ตะขอ | AC | 5 | - | 0.55 กก. | ด้วยไม้แขวน ตะขอ หมุนได้ 360° | ø 46×400mm | AC100V | - | - | - | VCTFK0.75 mm2 × 2 แกน × 5 ม | ผสม 50/60 Hz | ไฟ 30 ดวง | ||
฿ 819.00 |
INDUSTRIAL LIGHTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | อื่น ๆ | - | - | - | - | ตัวเลือก | 45g | โฮลเดอร์ พร้อม แม่เหล็ก สำหรับ EA815LF-3, -6 (รวม 2 ชิ้น) | ø 48×53(H)mm | - | เรซิ่น ABS | 0.4 ถึง 0.6 กก | 31mm | - | - | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง