(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA815LD-17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,837.00 |
INDUSTRIAL LIGHTING | 1 ชิ้น | 20 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งจ่ายไฟ - 100 V AC
·อุปกรณ์ ระบบไฟส่องสว่าง - หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 13W
·ความยาว - 390 มม
·น้ำหนัก - 477g
·ชนิดกันฝนแบบธรรมดา
· สเปค สายไฟ -YCTF, 0.75 มม. 2 x 2 คอร์ x 5 ม
· เครื่องวัดความถี่ กำหนด - ทั่วไปสำหรับ 50/60 Hz
·ด้วย สวิตช์ ที่อยู่ในมือ
·ด้วย ตะขอ หมุน 360 ° แม่เหล็ก
·หลอดไฟทนแผ่นดินไหวที่สว่างกว่า 60W
· สเปค:ตัวเครื่อง
· วัสดุ ของฝาปิดโปร่งใส - โพลีคาร์บอเนต
รหัสรุ่น |
---|
EA815LD-17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,837.00 |
INDUSTRIAL LIGHTING | 1 ชิ้น | 20 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง