(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แสดงอุณหภูมิและความเค็มแบบคู่ที่อ่านง่าย
·ช่วงการวัดเกลือ:0.0 ถึง 10.0% อุณหภูมิ:-20 ถึง + 60 ℃
· ความละเอียด - 0.1%, 0.1 ℃
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AAA (1.5 V) x 3 ก้อน
· มิติ - ตัวเครื่อง:48.5 × 28.5 × 146.5 (H) มม. เซนเซอร์:เส้นผ่านศูนย์กลาง 17x 190 มม. ความยาวสายไฟ:85 ซม
·น้ำหนัก - 133g
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA776BB-3 ในชุด Salinometer ดิจิตอลEA776BB-3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง