1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

[สีดำ, แดง, น้ำเงิน, เขียว] ปากกาลูกลื่น สี่สี EA765MG-224

WRITING MATERIAL

[สีดำ, แดง, น้ำเงิน, เขียว] ปากกาลูกลื่น สี่สี EA765MG-224
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 210.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่าศูนย์กลางลูก -0.7 มม
·ความยาว - 142 มม
·มาพร้อมกับ ตัวจับชิ้นงาน สไลด์แบบศูนย์กลาง
· Refill-EA765MG-175 (สีดำ), -176 (สีแดง), -176A (สีน้ำเงิน), -176B (สีเขียว)
· ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองเครื่องหมาย Eco
·สี ตัวเครื่อง เครื่อง:ชัดเจน

รหัสสินค้า
EA765MG-224
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 210.00

WRITING MATERIAL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA765MG-224 ในชุด [สีดำ, แดง, น้ำเงิน, เขียว] ปากกาลูกลื่น สี่สี EA765MG-224