(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไฟฉาย LED [ชนิด ป้องกันการระเบิด ]EA758WE-42

ไฟฉาย LED [ชนิด ป้องกันการระเบิด ]EA758WE-42

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758WE-42

รหัสรุ่น
EA758WE-42
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,480.00

LIGHT 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ:ลูกบอล LED สีขาว 1light
·ขนาด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 42 × 156 มม
·น้ำหนัก:180 ก. (รวม ถ่าน)
· วัสดุ:ABSResin
· กันน้ำ:IPX7
·มี สายรัด
·มีล็อคสำหรับ กระบวนการซีล แบตเตอรี่ (พร้อมสายเปิดและ สายรัด ปิด) เหมาะสำหรับ ป้องกันการระเบิด (ไม่ได้รับ มาตรฐาน ในญี่ปุ่น)
·แบตเตอรี่:แบตเตอรี่ AA × 3 ก้อน (มี)
· สี:สีดำ
·ความสว่าง:110 ลูเมนส์
·อายุแบตเตอรี่:19 ชั่วโมง
·ระยะการฉายรังสี:164 ม
·แสงเข้มข้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758WE-42

รหัสรุ่น
EA758WE-42
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,480.00

LIGHT 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1