(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

[แบบชาร์จไฟได้]ไฟ LEDEA758SD-27

[แบบชาร์จไฟได้]ไฟ LEDEA758SD-27

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758SD-27

รหัสรุ่น
EA758SD-27
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 15,097.00

LIGHT 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ- หลอดไฟ LED
·ความสว่าง - 200 ลูเมนส์ (แข็งแรง), 63 ลูเมน (อ่อน)
· พาวเวอร์ซัพพลาย- นิกเกิล ถ่านชาร์จ นิกเกิล - แคดเมียม (รวมอยู่ด้วย) หรือแบตเตอรี่ขนาด AA x 4 ก้อน (แยกจำหน่าย)
·อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 3.5 ชั่วโมง (แรง) ประมาณ 16 ชั่วโมง (อ่อน)
·แสงพร่า
· มิติ -72 × 70 × 234 (H) มม
·น้ำหนัก - 655g (รวม ถ่านชาร์จ)
· หัว เคลื่อนที่ไปรอบ ๆ 360 องศาในแนวนอนและขยับขึ้นลง 210 องศา
·ด้วย แม่เหล็ก ทรงพลังและ ตะขอ
· วัสดุ- ไนล่อน โพลีเมอร์
· เลนส์ โพลีคาร์บอเนต
·มีฟังก์ชั่นกระพริบและแสงจันทร์
· สี:สีเหลือง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758SD-27

รหัสรุ่น
EA758SD-27
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 15,097.00

LIGHT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1