(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไฟฉายพกพา, ไฟฉาย LED EA758RM-77

ไฟฉายพกพา, ไฟฉาย LED EA758RM-77

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758RM-77

รหัสรุ่น
EA758RM-77
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,369.00

LIGHT 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ- หลอดไฟ LED
·ความสว่าง - 200 ลูเมน (100%), 100 ลูเมน (50%), 20 ลูเมน (10%)
·ด้วย ฟังก์ชั่น SOS กระพริบ
·อายุแบตเตอรี่ - 3 ชั่วโมง (100%), 6 ชั่วโมง (50%), 26 ชั่วโมง (10%, กระพริบ, SOS กระพริบ)
·ขนาด-φ45× 181.7 มม
·น้ำหนัก - 215g (เฉพาะตัว ตัวเครื่อง)
· วัสดุ- อะลูมิเนียม
·กันน้ำ -IPX6
·พร้อมซองหนัง สายรัด
·แบตเตอรี่ขนาด -C x 2 ก้อน (แยกจำหน่าย)
· ฟังก์ชั่น ควบแน่นและการกระจายแสง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758RM-77

รหัสรุ่น
EA758RM-77
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,369.00

LIGHT 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1