(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

[CR123A × 2 ชิ้น ]ไฟฉาย / LED (สีดำ)EA758RM-1

[CR123A × 2 ชิ้น ]ไฟฉาย / LED (สีดำ)EA758RM-1

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758RM-1

รหัสรุ่น
EA758RM-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,352.00

LIGHT 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ- หลอดไฟ LED
· แพทเทิร์น ฉายรังสี - สว่าง / กระพริบ / sos กระพริบ
·ความสว่าง - 630 (100%) · 320 (50%) · 150 (25%) · 70 (10%) ลูเมน
·อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 2 ชั่วโมง (100%) ประมาณ 8 ชั่วโมง (50%) ประมาณ 15 ชั่วโมง (25%) ประมาณ 30 ชั่วโมง (10%)
· มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 45 × 170 มม
·น้ำหนัก - 230g (รวม ถ่าน)
· วัสดุ- อะลูมิเนียม
·ด้วย ฟังก์ชั่น ปรับความสว่าง 4 ระดับ
· อุปกรณ์เสริม ล็อค สายรัด โอริง สำหรับเปลี่ยน
·แบตเตอรี่ CR123A × 2 ก้อน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758RM-1

รหัสรุ่น
EA758RM-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,352.00

LIGHT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1