(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

[แบตเตอรี่ AAA × 2 ชิ้น] ไฟฉาย/ LED (⌀14.5 × 135.9 มม.)

[แบตเตอรี่ AAA × 2 ชิ้น] ไฟฉาย/ LED (⌀14.5 × 135.9 มม.)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758RE-2R

  • รายละเอียด 1
    แสงกระจัดกระจาย
  • แหล่งกำเนิดแสงไฟ
    LED
  • แบตเตอรี่ที่ใช้
    ถ่าน AAA × 2 ก้อน (รวมอยู่ด้วย)
  • อายุการใช้งาน แบตเตอรี่
    ประมาณ 3 ชั่วโมง (แรง), ประมาณ 50 ชั่วโมง (อ่อน), ประมาณ 5 ชั่วโมง (กะพริบ)
  • น้ำหนัก
    52.6 g (รวม ถ่าน)
  • ขนาด
    ø 14.5×135.9mm
  • ความสว่าง
    180 ลูเมน (แรง), 9 ลูเมน (อ่อน), 180 ลูเมน (กะพริบ)
  • ระยะลำแสง
    76 m (แข็งแกร่ง)
  • แพทเทิร์น ส่องสว่าง
    ระบบไฟส่องสว่าง/กะพริบ
  • [อุปกรณ์เสริม]
    ซองหนัง
  • วัสดุของตัวเครื่อง
    อะลูมิเนียม
  • ตัวเครื่อง
    สีแดง
รหัสรุ่น
EA758RE-2R
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,960.00

LIGHT 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • รายละเอียด 1
    แสงกระจัดกระจาย
  • แหล่งกำเนิดแสงไฟ
    LED
  • แบตเตอรี่ที่ใช้
    ถ่าน AAA × 2 ก้อน (รวมอยู่ด้วย)
  • อายุการใช้งาน แบตเตอรี่
    ประมาณ 3 ชั่วโมง (แรง), ประมาณ 50 ชั่วโมง (อ่อน), ประมาณ 5 ชั่วโมง (กะพริบ)
  • น้ำหนัก
    52.6 g (รวม ถ่าน)
  • ขนาด
    ø 14.5×135.9mm
  • ความสว่าง
    180 ลูเมน (แรง), 9 ลูเมน (อ่อน), 180 ลูเมน (กะพริบ)
  • ระยะลำแสง
    76 m (แข็งแกร่ง)
  • แพทเทิร์น ส่องสว่าง
    ระบบไฟส่องสว่าง/กะพริบ
  • [อุปกรณ์เสริม]
    ซองหนัง
  • วัสดุของตัวเครื่อง
    อะลูมิเนียม
  • ตัวเครื่อง
    สีแดง

รายละเอียดสินค้า

· ทำจาก อะลูมิเนียมอัลลอย แข็ง มีความทนทานต่อการขีดข่วนและการเสียดสีได้ดีเยี่ยม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758RE-2R

  • รายละเอียด 1
    แสงกระจัดกระจาย
  • แหล่งกำเนิดแสงไฟ
    LED
  • แบตเตอรี่ที่ใช้
    ถ่าน AAA × 2 ก้อน (รวมอยู่ด้วย)
  • อายุการใช้งาน แบตเตอรี่
    ประมาณ 3 ชั่วโมง (แรง), ประมาณ 50 ชั่วโมง (อ่อน), ประมาณ 5 ชั่วโมง (กะพริบ)
  • น้ำหนัก
    52.6 g (รวม ถ่าน)
  • ขนาด
    ø 14.5×135.9mm
  • ความสว่าง
    180 ลูเมน (แรง), 9 ลูเมน (อ่อน), 180 ลูเมน (กะพริบ)
  • ระยะลำแสง
    76 m (แข็งแกร่ง)
  • แพทเทิร์น ส่องสว่าง
    ระบบไฟส่องสว่าง/กะพริบ
  • [อุปกรณ์เสริม]
    ซองหนัง
  • วัสดุของตัวเครื่อง
    อะลูมิเนียม
  • ตัวเครื่อง
    สีแดง
รหัสรุ่น
EA758RE-2R
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,960.00

LIGHT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1