(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไฟฉายพกพา, ตะเกียง LED แบบชาร์จไฟได้ EA758CV-32

ไฟฉายพกพา, ตะเกียง LED แบบชาร์จไฟได้ EA758CV-32

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758CV-32

รหัสรุ่น
EA758CV-32
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,054.00

LIGHT 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แบตเตอรี่ - 14.4 V หรือ 18 V
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ LED - หลอด LED สีขาว (3.6W) หลอด LED สีขาว (0.05W)
·ความสว่าง - 380lx (40 ซม. ไปทางด้านหน้า)
· ระบบไฟส่องสว่าง ต่อเนื่อง - ประมาณ 12 ชั่วโมง (18 V) ประมาณ 9 ชั่วโมง (14.4 V) ประมาณ 200 ชั่วโมง (LED ขนาดเล็ก)
·ขนาด - 95 × 96 × 305 (H) มม
·น้ำหนัก - 500g (เฉพาะตัว ตัวเครื่อง)
· EA813HE-4 และ HF-6 สามารถใช้เป็นแบตเตอรี่ได้
·เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยลงแบตเตอรี่จะเปลี่ยนเป็น LED ขนาดเล็กโดยอัตโนมัติ(แบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ แยกจำหน่าย)
·ชื่อสำหรับ ตัวเครื่อง เท่านั้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758CV-32

รหัสรุ่น
EA758CV-32
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,054.00

LIGHT 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1