1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

อุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำหลายแบบEA742JG-10

MEASURING INSTRUMENT

อุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำหลายแบบEA742JG-10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 46,989.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· <รายละเอียด คลองเลื่อย EA742JG-10> ตัวเครื่อง และ เคส อ่อน (EA742JG) x 1 คลองเลื่อย , เซนเซอร์ อิเล็กโทรด pH (EA742JG-11A) x 1 ชิ้น, เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (EA742JG-15) x 1 ชิ้น
· วัตถุ วัด -pH, ORP, ความนำไฟฟ้า, การละลาย ทั้งหมดของสิ่งสกปรก, อุณหภูมิ, ปริมาณเกลือ, ออกซิเจนละลายน้ำ, ออกซิเจนในบรรยากาศ
· ฟังก์ชั่น- การเก็บข้อมูล, การแสดง ค่า สูงสุด / นาที, แสงไฟ, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, การบันทึกข้อมูล SD Card บันทึก เครื่องบันทึกข้อมูล
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 6 ชิ้น
· มิติ - ตัวเครื่อง:68 (W) × 45 (D) × 177 (H) มม. เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ:เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. x 101 มม. (ปลาย) x 1.1 ม., เซนเซอร์ PH:เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 x 160 มม. x 1 ม
·น้ำหนัก - 489g (รวม ถ่าน)
· เซนเซอร์ ใช้งานได้ (แยกจำหน่าย) (เลือกจาก EA742JG-11A ถึง -15)(EA742JG-10 มี -11A และ -15)
·สามารถเปลี่ยน เซนเซอร์ ได้ตามการวัดที่ต้องการสิ่งนี้ทำให้สามารถวัดได้หลายประเภท
·พร้อม เทอร์มินอล เอาต์พุต RS232
· SD Card ขายปลีก/แยกจำหน่าย* สำหรับวัดอื่น ๆ พื้นที่ปฏิบัติงาน(http://www.esco-net.com)
· สเปค- พร้อม อิเล็กโทรด pH / เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

รหัสสินค้า
EA742JG-10 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 46,989.00

฿ 34,128.11

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742JG-10 ในชุด อุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำหลายแบบEA742JG-10