(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· Esco ที่ โฮลเดอร์ เกจวัด ฐานแม่เหล็ก
· แรงดูดจับ: 294 N (30 กก.)
· ความสูงโดยรวม: 90 mm
รหัสสินค้า |
---|
EA725T-152 |
EA725T-153 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สตรัท (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,865.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ||
฿ 4,637.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ขาตั้งแม่เหล็ก (ประเภท เสา) | เสาหลัก(mm) | 55 | ความกว้างของแม่เหล็ก(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึกของแม่เหล็ก(mm) | 35 | ความสูงของแม่เหล็ก(mm) | 35 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง