(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· คุณสมบัติ - เปิดใช้งานเพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าในการ ติดต่อ หรือไม่ หน้าสัมผัส
·ช่วงการตรวจจับ - หน้าสัมผัส:24 ถึง 600 V (AC), 6 ถึง 220 V (DC) ไม่สัมผัส:50 ถึง 600 V (AC เท่านั้น)
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 3 ชิ้น
·สามารถจัดเก็บก้านอ่านได้
·ช่วงแรงดันไฟฟ้า - หน้า หน้าสัมผัส (AC):24/120/208/240/277/480/600 โวลต์ (DC):6/12/24/36/48/110 / 220V ไม่ติดต่อ (ACV):50 ถึง 1,000 V.
· มิติ -58 (W) × 26 (D) × 180 (H) มม
·ความยาวสายไฟ - 660 มม
·ด้วย แม่เหล็ก
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707DG-5 ในชุด [AC / DC]เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้าEA707DG-5
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง