(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 400m / 4/40/400/600 V
·แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ - 4/40/400/600 V.
·ความต้านทาน - 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40MΩ
·กระแสไฟฟ้า - 40mA / 400 mA
·กระแสไฟฟ้า AC - 40mA / 400 mA
·ความ ความจุ - 50n / 500n / 5μ / 50μ / 100μF
· เครื่องวัดความถี่ - 1hz ถึง 100 khz
· มิติ -104 (W) × 46 (D) × 176 (H) มม
·ตรวจสอบความต่อเนื่องและตรวจสอบ ไดโอด
·มีฝาปิดป้องกัน
·น้ำหนักประมาณ 340 กรัม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707D-20 ในชุด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบ แบบรวม เคส
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง