(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·รองรับรูปคลื่นที่บิดเบี้ยว (ประเภทการบ่งชี้ ค่า ประสิทธิภาพที่แท้จริง)
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 320m / 3.2 / 32/320/500 V
·แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ - 3.2 / 32/320/500 V
·ความต้านทาน - 320 / 3.2k / 32k / 320k / 3.2M / 32MΩ
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่เซลล์ปุ่ม 1.5 V (LR-44 หรือ SR-44)
· มิติ - 72 (W) × 22.5 (D) × 114 (H) มม
·น้ำหนัก - ประมาณ 100 กรัม
·สายทดสอบถูกดึงเข้า ตัวเครื่อง โดยการใช้งานเพียงครั้งเดียว
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707CB-2 ในชุด เครื่องทดสอบดิจิตอลแบบพกพาสำหรับรูปคลื่นที่บิดเบี้ยว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง