(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· Esco, ชิ้นส่วนจับชิ้นงาน (แบบทำงานด้วยมือ), แคลมป์ แคลมป์ยึด
รหัสสินค้า |
---|
EA639SA-2 |
EA639SA-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | ขนาด | มุม เปิดของ มือจับ | ตัวยึดสำหรับติดตั้ง | ส่วน แคลมป์ยึด | มุม เปิดบาร์ | การเปิดที่ มือจับ | ขนาด เหล็กฉากสำหรับยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,577.29 | ESC JIG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4548745178630 | 39.7×64.65×104mm | 60° | 39.7×25.4mm | หัว สกรูหกเหลี่ยม | 100° | - | - | ||
฿ 1,398.30 | ESC JIG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4548745935028 | 39.7(W)×64(L)×104(H)mm | - | - | ฝาครอบ นีโอพรีน | 90° | 60° | 39.7×25.4mm |
กำลังโหลด …
รุ่น | แคลมป์ปีกนก/วัสดุสิ้นเปลือง | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | สเตนเลส | น้ำหนัก | 170g |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ก้านโยก แนวตั้ง/แบบกดล่าง | แคลมป์ปีกนก /ตัวเลือก | หน่วย | แคลมป์ปีกนก | ด้านบน |
อุปกรณ์เสริม | ฐานหน้าแปลน | ความสามารถในการขันให้แน่น | 91 กก | รูติดตั้ง | ⌀5.2 มม. × 4 ตำแหน่ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง