(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาในกล่อง ทำจากไม้ คุณภาพสูงที่แข็งแรงทนทาน พกพาสะดวก
[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย โบลท์ น็อต และ แหวนรอง สำหรับร่องตัว T
รหัสสินค้า |
---|
EA637F-10 |
EA637F-12 |
EA637F-14 |
EA637F-16 |
EA637F-16B |
EA637F-18 |
EA637F-20 |
EA637F-22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | ร่อง T รองรับการใช้งาน | อุปกรณ์ในชุด | สกรู รองรับการใช้งาน | ขนาด เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,043.00 | ESC JIG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4548745215922 | 10 | น็อต ต่อ x 4,น็อตหกเหลี่ยม x 4,แหวนรอง แบบแบน x 4,สตัด: 50 mm,80 mm,200 มม. × 4 อัน,โบลท์ ร่องตัว T: 40 มม. × 2 ชิ้น/63 มม,100 มม. × 4 ชิ้นต่อชิ้น,พื้นผิว ทรงกลม + แหวนรอง การคว้านรูเทเปอร์ × 4 ชิ้น | M10 | 254×188×32(H)mm | ||
฿ 7,241.98 | ESC JIG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4548745215939 | 12 | น็อต ต่อ x 4,น็อตหกเหลี่ยม x 4,แหวนรอง แบบแบน x 4,สตัด: 63 mm,100 mm,200 มม. × 4 อัน,โบลท์ ร่องตัว T: 50 มม. × 2 ชิ้น/80 มม,125 มม. × 4 ชิ้นต่อชิ้น,พื้นผิว ทรงกลม + แหวนรอง การคว้านรูเทเปอร์ × 4 ชิ้น | M12 | 278×234×36(H)mm | ||
฿ 12,760.00 | ESC JIG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4548745215946 | 14 | น็อต ต่อ x 4,น็อตหกเหลี่ยม x 4,แหวนรอง แบบแบน x 4,สตัด: 63 mm,100 mm,125 mm,200 มม. × 4 อัน,โบลท์ ร่องตัว T: 50 มม. x 2 ชิ้น/80 มม. x 4 ชิ้น,พื้นผิว ทรงกลม + แหวนรอง การคว้านรูเทเปอร์ x 4 ชิ้น,ร่อง T x 4 ชิ้น | M12 | 278×234×36(H)mm | ||
฿ 8,900.88 | ESC JIG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4548745216165 | 16 | น็อต ต่อ x 4,น็อตหกเหลี่ยม x 4,แหวนรอง แบบแบน x 4,สตัด: 63 mm,100 mm,160 mm,250 มม. × 4 อัน,โบลท์ ร่องตัว T: 63 มม. x 2 ชิ้น/100 มม. x 4 ชิ้น,พื้นผิว ทรงกลม + แหวนรอง การคว้านรูเทเปอร์ x 4 ชิ้น,ร่อง T x 4 ชิ้น | M14 | 317×239×44(H)mm | ||
฿ 10,333.08 | ESC JIG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4548745216172 | 16 | น็อต ต่อ x 4,น็อตหกเหลี่ยม x 4,แหวนรอง แบบแบน x 4,สตัด: 80 mm,125 mm,250 มม. × 4 อัน,โบลท์ ร่องตัว T: 63 มม. × 2 ชิ้น/100 มม./160 มม. × 4 ชิ้นต่อชิ้น,พื้นผิว ทรงกลม + แหวนรอง การคว้านรูเทเปอร์ × 4 ชิ้น | M16 | 339×294×48(H)mm | ||
฿ 10,400.05 | ESC JIG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4548745216189 | 10 | น็อต ต่อ x 4,น็อตหกเหลี่ยม x 4,แหวนรอง แบบแบน x 4,สตัด: 80 mm,125 mm,160 mm,250 มม. × 4 อัน,โบลท์ ร่องตัว T: 63 มม. x 2 ชิ้น/100 มม. x 4 ชิ้น,พื้นผิว ทรงกลม + แหวนรอง การคว้านรูเทเปอร์ x 4 ชิ้น,ร่อง T x 4 ชิ้น | M10 | 339×294×48(H)mm | ||
฿ 25,481.00 | ESC JIG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4548745216196 | 20 | น็อต ต่อ x 4, น็อตหกเหลี่ยม x 4, แหวนรอง แบบแบน x 4, สตัด โบลท์: 60 มม. x 6 ชิ้น/15 มม. x 8 ชิ้น/200 มม./315 มม. x 4 ชิ้นต่อชิ้น, ร่อง T x 4 ชิ้น | M18 | 359×342×56(H)mm | ||
฿ 28,172.00 | ESC JIG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4548745216202 | 22 | น็อต ต่อ x 4,น็อตหกเหลี่ยม x 4,แหวนรอง แบบแบน x 4,สตัด: 80 mm,125 mm,200 mm,315 มม. × 4 อัน,โบลท์ ร่องตัว T: 80 มม. x 2 ชิ้น/125 มม. x 4 ชิ้น,พื้นผิว ทรงกลม + แหวนรอง การคว้านรูเทเปอร์ x 4 ชิ้น,ร่อง T x 4 ชิ้น | M20 | 358×342×56(H)mm |
กำลังโหลด …
รุ่น | อุปกรณ์แคลมป์/อุปกรณ์สิ้นเปลือง | อุปกรณ์แคลมป์/ตัวเลือก | ตัวเลือก | [อุปกรณ์เสริม] | พร้อม เคส ทำจากไม้ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง