1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่แรงยกของ ด้วยการขันสกรู (เหล็กกล้า ชุบแข็ง)

แม่แรงยกของ ด้วยการขันสกรู (เหล็กกล้า ชุบแข็ง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,306.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· EA637EP-1/ - สามารถติดตั้งแผ่นอิเล็กโทรดได้ 3 แผ่น

รหัสสินค้า
EA637EA-52
EA637EA-70
EA637EA-100
EA637EA-140
EA637EA-210
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code น้ำหนัก ขนาด ตัวเครื่อง หลัก พิกัดโหลด ความสูงสูงสุด
(mm)
ความสูงขั้นต่ำ
(mm)
ขนาด พื้นผิว รับ

฿ 2,306.19

ESC JIG 1 ชิ้น 8 วัน 4548745163568550gø 50mm60KN5242ø 50mm

฿ 2,465.19

ESC JIG 1 ชิ้น 7 วัน 4548745163612620gø 50mm60KN7050ø 50mm

฿ 2,830.29

ESC JIG 1 ชิ้น 7 วัน 4548745159448900gø 50mm60KN10070ø 50mm

฿ 5,167.26

ESC JIG 1 ชิ้น 8 วัน 45487451594552760gø 70mm100KN140100ø 70mm

฿ 9,262.03

ESC JIG 1 ชิ้น 8 วัน 45487451594794600gø 80mm170KN210140ø 70mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น แม่แรง วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เหล็กกล้า ชุบแข็ง รับรู พื้นผิว ø 12mm
การประมวล พื้นผิว ทนการเสียดสี การขัดเงา