1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด ธรรมดา EA637CA

แคลมป์ยึด ธรรมดา EA637CA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 566.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· Esco ชิ้นส่วนจับชิ้นงาน (แบบทำงานด้วยมือ) แคลมป์ยึด ธรรมดา
· เพื่อรักษา สมดุล เราจำเป็นต้องมี ระบบ
สำหรับจิ๊ก งานละเอียด
· สามารถใช้ร่วมกับ ขั้น ล็อค ได้

รหัสสินค้า
EA637CA-10
EA637CA-12A
EA637CA-12B
EA637CA-16A
EA637CA-16B
EA637CA-20A
EA637CA-20B
EA637CA-24A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโบลท์ รองรับการใช้งาน ความกว้างรวม
(mm)
ความยาวรวม
(mm)
JAN Code น้ำหนัก ขนาด

฿ 566.12

ESC JIG 1 ชิ้น 7 วัน M1030804548745208160220gA: 15 mm,D: 15 mm,E: 30 mm

฿ 637.90

ESC JIG 1 ชิ้น 8 วัน M12, M14401004548745208177490gA: 20 mm,D: 21 mm,E: 40 mm

฿ 739.40

ESC JIG 1 ชิ้น 8 วัน M12, M14401254548745208399640gA: 20 mm,D21mm,E: 50 mm

฿ 906.04

ESC JIG 1 ชิ้น 7 วัน M16, M185012545487452084051000gA: 25 mm,D: 26 mm,E: 45 mm

฿ 1,209.84

ESC JIG 1 ชิ้น 7 วัน M16, M185016045487452084121270gA: 25 mm,D: 26 mm,E: 65 mm

฿ 1,671.39

ESC JIG 1 ชิ้น 8 วัน M20, M226016045487452084291830gA: 30 mm,D: 30 mm,E: 60 mm

฿ 2,132.10

ESC JIG 1 ชิ้น 8 วัน M20, M226020045487452084362240gA: 30 mm,D: 30 mm,E: 80 mm

฿ 2,458.08

ESC JIG 1 ชิ้น 8 วัน M247020045487452089552650gA: 30 mm,D: 35 mm,E: 80 mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น แคลมป์ยึด เดี่ยว วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เหล็กกล้า ชุบแข็ง การประมวล พื้นผิว ทนการเสียดสี การขัดเงา