1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ทรงเรียว แคลมป์ยึด พร้อม สกรู อุปกรณ์รองรับท่อ

ทรงเรียว แคลมป์ยึด พร้อม สกรู อุปกรณ์รองรับท่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,542.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนจับชิ้นงาน (แบบทำงานด้วยมือ) แคลมป์ยึด ป์ทรง ทรงเรียว พร้อม สกรู อุปกรณ์รองรับท่อ

รหัสสินค้า
EA637BA-12
EA637BA-16
EA637BA-24
EA637BA-24B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งD×E สกรู อุปกรณ์รองรับท่อ โบลท์ รองรับการใช้งาน ความกว้างรวม
(mm)
ความยาวรวม
(mm)
ขนาด JAN Code

฿ 1,542.91

ESC JIG 1 ชิ้น 7 วัน 14×40mmM12×49M124010020mm4548745209747

฿ 2,139.48

JIG 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 18×45mmM16×55M165012525mm4548745209761

฿ 5,224.60

ESC JIG 1 ชิ้น 8 วัน 26×80mmM24×87M247020030mm4548745209785

฿ 5,429.37

ESC JIG 1 ชิ้น 8 วัน 26×105mmM24×87M247025035mm4548745209754

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น แคลมป์ยึด เดี่ยว วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เหล็กกล้า ชุบแข็ง การประมวล พื้นผิว ทนการเสียดสี การขัดเงา