(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

[ประเภทการเปลี่ยนบิต]ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สว่านไฟฟ้าEA612AT-1

[ประเภทการเปลี่ยนบิต]ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สว่านไฟฟ้าEA612AT-1

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA612AT-1

รหัสรุ่น
EA612AT-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,510.00

ESC BIT 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
·ความกว้างของฐานสิบหก - 1/4
·ประเภทการเปลี่ยนบิต
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คู่ที่มีสองขนาดที่ใช้บ่อย
·ส่วนหกเหลี่ยมที่ด้านล่างช่วยให้สามารถติด ประแจขันฟรี ขนาด 13 มม.
· สำหรับบิตเปลี่ยน ให้ใช้ดอกสว่าน เพลา หกเหลี่ยมขนาด 6.35 มม. ที่มากกว่า 55 มม. ( ตำแหน่ง ร่อง 13 มม.) สำหรับ ไขควงอิมแพค เชิงพาณิชย์
· ขนาด: 10 x 13
· OD: 20
· ความยาว (Ins. Bit): 105 (สำหรับ 10 มม.), 103 (สำหรับ 13 มม.)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA612AT-1

รหัสรุ่น
EA612AT-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,510.00

ESC BIT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1