(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

[ประเภทการเปลี่ยนบิต]ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สว่านไฟฟ้าEA612AS-17

[ประเภทการเปลี่ยนบิต]ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สว่านไฟฟ้าEA612AS-17

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA612AS-17

รหัสรุ่น
EA612AS-17
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,622.00

ESC BIT 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
·ความกว้างของฐานสิบหก - 1/4
·ประเภทการเปลี่ยนบิต
· สำหรับบิตเปลี่ยน ให้ใช้ดอกสว่านหกเหลี่ยม เพลา มม. ขนาด 55 มม. ขึ้นไป ( ตำแหน่ง ร่อง 13 มม.) สำหรับ ไขควงอิมแพค เชิงพาณิชย์
· ขนาด: 17
· OD: 24
· ความยาว (Ins. Bit): 102

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA612AS-17

รหัสรุ่น
EA612AS-17
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,622.00

ESC BIT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1