(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA611BJ-130A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 6,750.00 |
PLUMBING SUPPLY | 1 ชิ้น | 12 วัน |
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· < รายละเอียดการ คลองเลื่อย >: 30Point
· ตัว โฮลเดอร์ ดอกสว่าน: 50 มม. ( มิติ หกเหลี่ยม 1/4 นิ้ว)
· (+) บิต: #1,#2 (3 ชิ้น), #3
· ดอกสว่าน: T10 (2 ชิ้น), T15 (2 ชิ้น), T20 (3 ชิ้น), T25 (3 ชิ้น), T30 (2 ชิ้น), T40
· บิตฐานสิบหก: 2.5·3·4·5·5.5 mm
· Pozidriv บิต: #1 (2 ชิ้น), #2 (3 ชิ้น),#3
· ความยาวบิต: 25 mm
· การระบุสี ดัดแปลง
รหัสรุ่น |
---|
EA611BJ-130A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 6,750.00 |
PLUMBING SUPPLY | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง