1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถกระบะ แม่เหล็ก TelescopicEA598GE-2

CAR TOOL PARTS

รถกระบะ แม่เหล็ก TelescopicEA598GE-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,447.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ส่วนกล้องส่องทางไกลเป็น สเตนเลส
·มี ฝาครอบ ป้องกันแรงดึงดูดด้าน แม่เหล็ก (ความจุเพิ่มขึ้น 45% เมื่อใช้ ฝาครอบ)
·ความจุและเส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย แสดงเป็นค่าเมื่อติด ฝาครอบ
·ความจุ:2.2 กก
· ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5
· เต็มความยาว:170 ถึง 845

รหัสสินค้า
EA598GE-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,447.00

CAR TOOL PARTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA598GE-2 ในชุด รถกระบะ แม่เหล็ก TelescopicEA598GE-2